17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

立バンド用取付足(ステンレス製)

立バンド用取付足(ステンレス製)
通常単価(税別)
893円~1,287円
税込単価
982円~1,416円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

最小発注数量
50mm
1個
65mm
1個
75mm
1個
100mm
1個
150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893円
( 982円 )
3日目
956円
( 1,052円 )
3日目
976円
( 1,074円 )
3日目
1,088円
( 1,197円 )
3日目
1,287円
( 1,416円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立バンド用取付足(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立バンド用取付足(ステンレス製)
立バンド用取付足(10個)
化粧ネジ足(ステンレス製)
立バンド用取付足(ステンレス製)
ティー足(10本)
ティー足(10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格893円-2,510円 -1,162円 -984円 -1,262円 -1,026円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじ径W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”--
つば35mm35mmφ55mm---
幅21mm21mm25mm25mm25mm25mm
厚さ3.5mm3.5mm3.0mm3.0mm--
穴径9×14mm9×14mm--4.5mm4.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト