17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

二つ穴T足(10個)【10個入り】

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

最小発注数量
50mm
1パック

10個入り

60mm
1パック

10個入り

70mm
1パック

10個入り

80mm
1パック

10個入り

100mm
1パック

10個入り

120mm
1パック

10個入り

150mm
1パック

10個入り

200mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026円
( 1,129円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,171円
( 1,288円 )
3日目
1,171円
( 1,288円 )
3日目
1,278円
( 1,406円 )
3日目
1,428円
( 1,571円 )
3日目
1,963円
( 2,159円 )
3日目
2,221円
( 2,443円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二つ穴T足(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二つ穴T足(10個)
ティー足(10本)
立バンド用取付足(10個)
一つ穴T足(ステンレス製)
一つ穴T足(ステンレス製)
ティー足(10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,026円-1,262円 -2,510円 -567円 -609円 -1,026円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
幅25mm25mm21mm25mm25mm25mm
穴幅9×14mm9×34mm-9×14mm(楕円)9×35mm(楕円)-
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)スチール(電気亜鉛メッキ)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-
穴径4.5mm4.5mm9×14mm--4.5mm
入数10個10個10個--10個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト