17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ティー足(10本)【10個入り】

ティー足(10本)
通常単価(税別)
1,026円~1,245円
税込単価
1,129円~1,370円
通常出荷日:3日目

・吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ・材質…スチール、電気亜鉛メッキ仕上げ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

穴幅

材質

最小発注数量
30mm
9×14mm
スチール、電気亜鉛メッキ仕上げ
1パック

10個入り

40mm
9×14mm
スチール、電気亜鉛メッキ仕上げ
1パック

10個入り

50mm
9×34mm
スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
1パック

10個入り

60mm
9×34mm
スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026円
( 1,129円 )
3日目
1,116円
( 1,228円 )
3日目
1,155円
( 1,271円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・吊バンドを立バンドとして、利用する省スペースタイプ
・材質…スチール、電気亜鉛メッキ仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ティー足(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティー足(10本)
ティー足(10本)
立バンド用取付足(10個)
二つ穴T足(10個)
立バンド用取付足(ステンレス製)
立バンド用取付足(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,026円-1,262円 -2,510円 -1,026円 -984円 -893円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
幅25mm25mm21mm25mm25mm21mm
穴径4.5mm4.5mm9×14mm4.5mm-9×14mm
入数10個10個10個10個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト