17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ティー足(10本)【10個入り】

ティー足(10本)
通常単価(税別)
1,2622,129
税込単価
1,3882,342
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

最小発注数量
80mm
1パック

10個入り

100mm
1パック

10個入り

120mm
1パック

10個入り

150mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262
( 1,388 )
3日目
1,461
( 1,607 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,129
( 2,342 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ティー足(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト