17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

化粧ネジ足(ステンレス製)

化粧ネジ足(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,162円~1,312円
税込単価
1,278円~1,443円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

最小発注数量
55mm
1個
60mm
1個
70mm
1個
80mm
1個
100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
3日目
1,179円
( 1,297円 )
3日目
1,212円
( 1,333円 )
3日目
1,254円
( 1,379円 )
3日目
1,312円
( 1,443円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

化粧ネジ足(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧ネジ足(ステンレス製)
立バンド用取付足(ステンレス製)
立バンド用取付足(10個)
立バンド用取付足(ステンレス製)
一つ穴T足(ステンレス製)
一つ穴T足(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,162円-893円 -2,510円 -984円 -567円 -609円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ねじ径W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”--
つばφ55mm35mm35mm---
幅25mm21mm21mm25mm25mm25mm
厚さ3.0mm3.5mm3.5mm3.0mm--
穴幅10×38mm---9×14mm(楕円)9×35mm(楕円)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト