ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3/8"穴 C型クランプ(2個)【2個入り】

3/8"穴 C型クランプ(2個) EA440AF-57
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・吊ボルト径…W3/8・適合C形鋼…75×45×15(mm)/100×50×20(mm)ま...

詳細を確認

型番:

EA440AF-57
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA440AF-57の仕様・寸法情報

吊ボルト径
W3/8
適合C形鋼
75×45×15(mm)~100×50×20(mm)まで

型番リスト

表示件数
型番
EA440AF-57
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785円
( 864円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吊ボルト径…W3/8
・適合C形鋼…75×45×15(mm)/100×50×20(mm)まで
・入数は2個入りです。
・JAN:4548745147810

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"穴 C型クランプ(2個)の型番EA440AF-57のページです。 型番EA440AF-57に関する仕様情報を記載しております。
3/8"穴 C型クランプ(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"穴 C型クランプ(2個)
3/8"穴 チャンネル吊足(2個)
3/8" 吊金具
W3/8" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格785円504円584円 -2,602円2,278円2,029円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
吊ボルト径W3/8W3/8W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”
適合C形鋼75×45×15(mm)~100×50×20(mm)まで75×45×15(mm)まで----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました