ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エイムF型

型番:

EA440AF-4A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AF-4Aの仕様・寸法情報

材質
スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚
1~25mm
吊ボルト径
W3/8"
許容静荷重
パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg

型番リスト

表示件数
型番
EA440AF-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171円
( 1,288円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(三価クロメートメッキ)
・吊ボルト径…W3/8"
・適合フランジ厚…1/25mm
・許容静荷重…パターン1:100kg
パターン2:150kg
パターン3:100kg
・入数…1個
・JAN:4548745692099

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイムF型の型番EA440AF-4Aのページです。 型番EA440AF-4Aに関する仕様情報を記載しております。
エイムF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイムF型
吊りバンド(VP管用/10個)
W3/8" 防振吊り金具
鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)
W3/8" 防振吊り金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,171円1,387円 -2,029円1,527円 -1,494円2,278円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
材質スチール(ユニクロメッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール、有色クロメートメッキSUS304SUS304スチール(有色クロメートメッキ)
適合フランジ厚1~25mm-----
吊ボルト径W3/8"W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”
許容静荷重パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました