ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

80㎏ ビームラックル

型番:

EA440AF-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AF-24の仕様・寸法情報

材質
スチール
許容静荷重
981N(100kgf)
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合吊下ボルト径
W3/8

型番リスト

表示件数
型番
EA440AF-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722円
( 794円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ラック、ダクトなどの吊り金具に
・L・H形鋼用
・材質…スチール
・許容静荷重…981N(100kgf)
・適合吊下ボルト径…W3/8
・鋼材厚24mmまで
・JAN:4518340800014

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80㎏ ビームラックルの型番EA440AF-24のページです。 型番EA440AF-24に関する仕様情報を記載しております。
80㎏ ビームラックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80㎏ ビームラックル
H・L・C形鋼用
エイムF型
5kg ビームラックル
20kg ビームラックル
ビームラックル(火災感知器・照明器具用)
メーカーエスコ未来工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格722円503円 -1,171円859円722円1,308円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
材質スチール-スチール(ユニクロメッキ)---
許容静荷重981N(100kgf)-パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg49N(5kgf)196N(20kgf)49N(5kgf)
表面処理電気亜鉛メッキ-----
適合吊下ボルト径W3/8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました