ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ビームラックル(火災感知器・照明器具用)

型番:

EA440AF-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AF-23の仕様・寸法情報

許容静荷重
49N(5kgf)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA440AF-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308円
( 1,439円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・蛍光灯、配線器具、火災感知器などの取付けに
・L・H形鋼用
・許容静荷重…49N(5kgf)
・鋼材厚15mmまで
・JAN:4518340799936

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビームラックル(火災感知器・照明器具用)の型番EA440AF-23のページです。 型番EA440AF-23に関する仕様情報を記載しております。
ビームラックル(火災感知器・照明器具用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビームラックル(火災感知器・照明器具用)
80㎏ ビームラックル
5kg ビームラックル
20kg ビームラックル
エイムF型
吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) QLデッキ、Sデッキ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアカギ
通常価格1,308円722円859円722円1,171円717円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
許容静荷重49N(5kgf)981N(100kgf)49N(5kgf)196N(20kgf)パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました