17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20kg ビームラックル EA440AF-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

20kg ビームラックル

販売終了

型番

EA440AF-21

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・チェーン吊専用
・L・H形鋼用
・許容静荷重…196N(20kgf)
・蛍光灯、配線器具、火災検知器などの取付けに
・鋼材厚15mmまで
・JAN:4518340799578

指定中の仕様・寸法情報

許容静荷重
196N(20kgf)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト