17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エイム【1~5個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

入数

吊ボルト径

許容静荷重

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
1個入り
W3/8”
パターン1:100kg、パターン2:150kg、パターン3:100kg
1個
スチール(ユニクロメッキ)
5個
W3/8"
パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
3日目
4,634円
( 5,097円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイム
エイム/エイム本体
エイム/エイムS型
エイムF型
吊配管金具 エイム本体N型
吊配管金具 エイム補強金具H
メーカーエスコエスコエスコエスコアカギアカギ
通常価格2,917円-2,460円 -1,287円 -1,171円800円901円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
適合フランジ厚1~25mm1~25mm1~15mm1~25mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト