17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エイム/エイムS型【1~5個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

入数

吊ボルト径

許容静荷重

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
1個入り
W3/8”
パターン1:100kg、パターン2:100kg、パターン3:70kg
1個
スチール(ユニクロメッキ)
5個
W3/8"
パターン1:100kgパターン2:100kgパターン3:70kg
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287円
( 1,416円 )
3日目
1,428円
( 1,571円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイム/エイムS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイム/エイムS型
エイム
エイム/エイム本体
エイムF型
吊配管金具 エイム本体N型
吊配管金具 エイムS型(有色クロメートめっき・ステン)
メーカーエスコエスコエスコエスコアカギアカギ
通常価格1,287円-2,917円 -2,460円 -1,171円800円471円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
適合フランジ厚1~15mm1~25mm1~25mm1~25mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト