ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3/8" 吊金具(QLデッキ用)

型番:

EA440AF-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AF-115の仕様・寸法情報

吊ボルト径
W3/8
サイズ
185×28×2.3mm

型番リスト

表示件数
型番
EA440AF-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658円
( 724円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…185×28×2.3mm
・吊ボルト径…W3/8
・QLデッキ専用
・JAN:4548745148930

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8" 吊金具(QLデッキ用)の型番EA440AF-115のページです。 型番EA440AF-115に関する仕様情報を記載しております。
3/8" 吊金具(QLデッキ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8" 吊金具(QLデッキ用)
鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)
3/8" 吊金具
W3/8木材用吊金具
W3/8" 防振吊り金具
W3/8" 防振吊り金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格658円1,527円 -584円 -530円2,278円2,029円
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
吊ボルト径W3/8W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”
サイズ185×28×2.3mmD:26mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました