17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

左側用 アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚み

最小発注数量
どぶメッキ(スチール)
3.2mm
1個
ステンレス
3.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238円
( 1,362円 )
3日目
2,818円
( 3,100円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

左側用 アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
左側用 アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)
右側用 アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)
95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)
アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)
アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AEシリーズ
113x113x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,238円-1,238円 -1,162円 -1,195円 -1,238円 -2,420円 -
通常出荷日3日目3日目1日目2日目1日目1日目
詳細1左側用右側用----
アングル差込幅48×48mm48×48mm48×48mm48×48mm48×48mm48×48mm
穴サイズ11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm
取付穴径11mm11mm----
高さ70mm70mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト