ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・材質…スチール(どぶメッキ)
・サイズ…600×480mm
・幅…40×40mm
・厚み…3.2mm
・ボルト穴サイズ…11×50(L)mm
・穴数…10×8
・溶接不要、組立式で、強固な配管指示が可能です。
・使用ボルトは工業規格品をお使いください。
・JAN:4518340197220
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5