ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)

型番:

EA440AC-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AC-4の仕様・寸法情報

サイズ
480×360mm
材質
スチール(どぶメッキ)
厚み
3.2mm
幅
40×40mm
穴数
8×6
ボルト穴サイズ
11×50(L)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA440AC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,797円
( 4,177円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(どぶメッキ)
・サイズ…480×360mm
・幅…40×40mm
・厚み…3.2mm
・ボルト穴サイズ…11×50(L)mm
・穴数…8×6
・溶接不要、組立式で、強固な配管指示が可能です。
・使用ボルトは工業規格品をお使いください。
・JAN:4518340197213

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)の型番EA440AC-4のページです。 型番EA440AC-4に関する仕様情報を記載しております。
480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
新設配管固定
4
満足度:4.0
新設配管を壁に沿いに設置するので使用。 必要数が短納期で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
600x480x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
360x240x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
300x360x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
360x420x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
240x300x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,797円4,750円2,676円5,107円5,356円4,385円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ480×360mm600×480mm360×240mm---
材質スチール(どぶメッキ)スチール(どぶメッキ)スチール(どぶメッキ)スチール(どぶメッキ)スチール(どぶメッキ)スチール(どぶメッキ)
厚み3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm3.2mm
幅40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm
穴数8×610×86×45×66×74×5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました