ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

門型アングル金具(ドブメッキ・ステンレス製)

通常単価(税別)
3,830円~13,401円
税込単価
4,213円~14,741円
通常出荷日:3日目

エスコ 金属L型アングル 門型アングル金具(ドブメッキ・ステンレス製)。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚み

穴数

サイズ(A×B)

最小発注数量
スチール(どぶメッキ)
3.2mm
3×4
180×240mm
1個
ステンレス(SUS304)
3.0mm
3×4
180×240mm
1個
ステンレス(SUS304)
3.0mm
4×5
240×300mm
1個
ステンレス(SUS304)
3.0mm
5×6
300×360mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830円
( 4,213円 )
3日目
9,392円
( 10,331円 )
3日目
10,375円
( 11,413円 )
3日目
13,401円
( 14,741円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 金属L型アングル 門型アングル金具(ドブメッキ・ステンレス製)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

門型アングル金具(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
門型アングル金具(ドブメッキ・ステンレス製)
L型ブラケット(ドブメッキ・ステンレス製)
300x360x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
360x420x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
240x300x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
360x240x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,830円-2,643円 -5,107円5,356円4,385円2,676円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
幅40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm
ボルト穴サイズ11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト