ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)

400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ) EA440AA-40
通常単価(税別)
9,116円
税込単価
10,028円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…400×400×50mm・厚み…4.5mm・穴数…6×6・穴サイズ…11×55(...

詳細を確認

型番:

EA440AA-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA440AA-40の仕様・寸法情報

サイズ
400×400×50mm
穴数
6×6
穴サイズ
11×55(L)mm
材質詳細
スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト
W3/8”
許容静荷重
200kg
厚み
4.5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA440AA-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,116円
( 10,028円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…400×400×50mm
・厚み…4.5mm
・穴数…6×6
・穴サイズ…11×55(L)mm
・材質…スチール(ユニクロメッキ)
・使用ボルト…W3/8"
・許容静荷重…200kg
・2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
・JAN:4518340197138

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)の型番EA440AA-40のページです。 型番EA440AA-40に関する仕様情報を記載しております。
400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
300x300x40mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
200x200x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
A型ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,116円4,800円1,428円3,182円3,805円6,773円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
サイズ400×400×50mm300×300×40mm150×150×25mm200×200×30mm250×250×30mm-
穴数6×64×42×23×34×4-
穴サイズ11×55(L)mm11×63(L)mm11×60(L)mm11×55(L)mm11×52(L)mm-
材質詳細スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)SUS304
使用ボルトW3/8”W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”W3/8"
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました