17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x300x40mm A型ブラケット(ユニクロメッキ) EA440AA-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300x300x40mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)

販売終了

型番

EA440AA-30

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…300×300×40mm
・厚み…3.2mm
・穴数…4×4
・穴サイズ…11×63(L)mm
・材質…スチール(ユニクロメッキ)
・使用ボルト…W3/8"
・許容静荷重…200kg
・2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
・JAN:4518340197121

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
300×300×40mm
穴数
4×4
穴サイズ
11×63(L)mm
材質詳細
スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト
W3/8”
許容静荷重
200kg
厚み
3.2mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト