ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)

250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ) EA440AA-25
通常単価(税別)
3,805円
税込単価
4,186円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…250×250×30mm・厚み…3.2mm・穴数…4×4・穴サイズ…11×52(...

詳細を確認

型番:

EA440AA-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA440AA-25の仕様・寸法情報

サイズ
250×250×30mm
穴数
4×4
穴サイズ
11×52(L)mm
材質詳細
スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト
W3/8”
許容静荷重
200kg
厚み
3.2mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA440AA-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,805円
( 4,186円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…250×250×30mm
・厚み…3.2mm
・穴数…4×4
・穴サイズ…11×52(L)mm
・材質…スチール(ユニクロメッキ)
・使用ボルト…W3/8"
・許容静荷重…200kg
・2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
・JAN:4518340197114

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)の型番EA440AA-25のページです。 型番EA440AA-25に関する仕様情報を記載しております。
250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250x250x30mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
300x300x40mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
400x400x50mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
200x200x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)
A型ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,805円4,800円9,116円1,428円3,182円6,773円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
サイズ250×250×30mm300×300×40mm400×400×50mm150×150×25mm200×200×30mm-
穴数4×44×46×62×23×3-
穴サイズ11×52(L)mm11×63(L)mm11×55(L)mm11×60(L)mm11×55(L)mm-
材質詳細スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)SUS304
使用ボルトW3/8”W3/8”W3/8”W3/8”W3/8”W3/8"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました