17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ) EA440AA-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

150x150x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)

販売終了

型番

EA440AA-15

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…150×150×25mm
・厚み…2.6mm
・穴数…2×2
・穴サイズ…11×60(L)mm
・材質…スチール(ユニクロメッキ)
・使用ボルト…W3/8"
・許容静荷重…200kg
・2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
・JAN:4518340197091

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
150×150×25mm
穴数
2×2
穴サイズ
11×60(L)mm
材質詳細
スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト
W3/8”
許容静荷重
200kg
厚み
2.6mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト