ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

フラットバー EA439Aシリーズ

通常単価(税別)
994円~2,256円
税込単価
1,093円~2,482円
通常出荷日:3日目

エスコ 汎用フレーム フラットバー EA439Aシリーズ。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L)

厚み(t)×幅(A)

穴サイズ(D×D2)

重量

最小発注数量
400mm
3×19mm
22×6.2mm
約128g
1個
400mm
2.3×25mm
40×7mm
約133g
1個
400mm
3.2×36mm
40×11mm
約262g
1個
900mm
3×19mm
22×6.2mm
約287g
1個
900mm
2.3×25mm
40×7mm
約300g
1個
900mm
3.2×36mm
40×11mm
約590g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
3日目
1,012円
( 1,113円 )
3日目
1,146円
( 1,261円 )
3日目
1,583円
( 1,741円 )
3日目
1,583円
( 1,741円 )
3日目
2,256円
( 2,482円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 汎用フレーム フラットバー EA439Aシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットバー EA439Aシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
耐震性向上に使用しています
5
満足度:5.0
自社内の棚どおしをつなげば安全性、耐震性が向上すると思いこの商品を使用しています。折曲げることもなく棚への取付も簡単で不...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットバー EA439Aシリーズ
1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)
スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー
汎用アルミフレーム フラットバー
アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
アルミZ型バー
メーカーエスコエスコエヌアイシ・オートテックミスミSUS(エスユーエス)安田
通常価格994円-4,696円 ----2,384円 -
通常出荷日3日目2日目〜4日目〜1日目6日目〜5日目
材質スチール(ユニクロメッキ)アルミニウム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト