17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替 刃(EA338A-28用/1枚) EA338A-28K

替 刃(EA338A-28用/1枚)

通常単価(税別)
2,005円
税込単価
2,206円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA338A-28用替刃・材質…420J2・入数…1枚・JAN:454874568499...

詳細を確認
  • 材質
    420J2
  • 入数
    1枚

型番:

EA338A-28K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA338A-28Kの仕様・寸法情報

材質
420J2
入数
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA338A-28K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005円
( 2,206円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA338A-28用替刃
・材質…420J2
・入数…1枚
・JAN:4548745684995

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替 刃(EA338A-28用/1枚)の型番EA338A-28Kのページです。 型番EA338A-28Kに関する仕様情報を記載しております。
替 刃(EA338A-28用/1枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替 刃(EA338A-28用/1枚)
平 刃(EA589AC用/10枚)
直線刃(EA589AC用/5枚)
開梱用カッター替刃(10枚)
曲線刃(EA589AC用/3枚)
開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,005円641円641円1,188円641円1,470円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質420J2合金工具鋼合金工具鋼刃:スチール合金工具鋼ステンレス
入数1枚10枚入り5枚入り10枚入り3枚入り10枚入り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました