ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

内径12-15mm ホースカプラー

型番:

EA124LB-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA124LB-6の仕様・寸法情報

材質詳細
ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール
適合ホース内径
12~15mm

型番リスト

表示件数
型番
EA124LB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール
・適合ホース内径…12/15mm
・濡れた手でも回しやすい。ホースプロテクター内蔵。
・JAN:4548745271225

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内径12-15mm ホースカプラーの型番EA124LB-6のページです。 型番EA124LB-6に関する仕様情報を記載しております。
内径12-15mm ホースカプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径12-15mm ホースカプラー
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
15/20mm ウォーターホース(糸入り)
12/16mm ウォーターホース(スパイラル)
12/20mm ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
万能口金(ホースカプラー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格748円1,972円975円 -3,360円2,080円 -1,248円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
材質詳細ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール真鍮塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)PUポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ABS樹脂、ポリアセタール他
適合ホース内径12~15mm5/8”・3/4”----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました