ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

790mm スプレーノズル(ロング)

790mm スプレーノズル(ロング) EA124LA-75
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・プラグ付(3/4"BSP雄ねじ)・全長…790mm・水圧調節可能・接続ねじ…3/4"・材...

詳細を確認

型番:

EA124LA-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA124LA-75の仕様・寸法情報

材質詳細
亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ
全長
790mm
接続ねじ
3/4”
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124LA-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラグ付(3/4"BSP雄ねじ)
・全長…790mm
・水圧調節可能
・接続ねじ…3/4"
・材質…亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ
・カプラー付
・JAN:4548745297645

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

790mm スプレーノズル(ロング)の型番EA124LA-75のページです。 型番EA124LA-75に関する仕様情報を記載しております。
790mm スプレーノズル(ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
790mm スプレーノズル(ロング)
スプレーノズル
100mm ツイストノズル
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
50m ウォーターホース(糸入り)
15/20mmx10m 潅水ホース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格945円928円2,344円8,851円17,112円 -12,600円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目4日目
材質詳細亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミABS・亜鉛ダイカスト-PVC、硬鋼線-再生ゴム、ポリエチレン
全長790mm150mm100mm10m50m10m
接続ねじ3/4”3/4”BSPメス3/4”NHメス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました