ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スプレーノズル

型番:

EA124LA-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA124LA-71の仕様・寸法情報

材質詳細
ABS・亜鉛ダイカスト
全長
150mm
接続ねじ
3/4”BSPメス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124LA-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928円
( 1,021円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラグ付(3/4"BSP雄ねじ)
・水量調節ツマミ付
・接続ねじ…3/4"BSPメス
・全長…150mm
・材質…ABS・亜鉛ダイカスト
・JAN:4548745295399

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーノズルの型番EA124LA-71のページです。 型番EA124LA-71に関する仕様情報を記載しております。
スプレーノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーノズル
790mm スプレーノズル(ロング)
100mm ツイストノズル
ピストルグリップノズル
15/20mmx10m 潅水ホース
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格928円945円2,344円1,287円 -12,600円8,851円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目1日目
材質詳細ABS・亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト、真鍮、アルミ-亜鉛ダイカスト、ステンレススプリング再生ゴム、ポリエチレンPVC、硬鋼線
全長150mm790mm100mm137mm10m10m
接続ねじ3/4”BSPメス3/4”3/4”NHメス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました