ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

100mm ツイストノズル

100mm ツイストノズル EA124LA-14
通常単価(税別)
2,344円
税込単価
2,578円
通常出荷日:3日目

・グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。・グリップを回し、水量調...

詳細を確認

型番:

EA124LA-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA124LA-14の仕様・寸法情報

全長
100mm
詳細1
プラグなし
詳細2
★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
接続ねじ
3/4”NHメス
ボディ材質
真鍮製(ラバーグリップ)
最高使用可能圧力
60PSI(0.41MPa)まで

型番リスト

表示件数
型番
EA124LA-14

詳細1

最小発注数量
プラグなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344円
( 2,578円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。・グリップを回し、水量調整により直射、噴霧が可能
・★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm ツイストノズルの型番EA124LA-14のページです。 型番EA124LA-14に関する仕様情報を記載しております。
100mm ツイストノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm ツイストノズル
スプレーノズル[2パターン]
790mm スプレーノズル(ロング)
スプレーノズル
スプレーノズル[7パターン]
ピストルグリップノズル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,344円1,946円 -945円928円1,287円 -1,287円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長100mm140mm790mm150mm140mm137mm
詳細2★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)連続噴射クリップ付--ポリマー製連続噴射クリップ付
接続ねじ3/4”NHメス-3/4”3/4”BSPメス--
ボディ材質真鍮製(ラバーグリップ)ダイカスト----
最高使用可能圧力60PSI(0.41MPa)まで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました