ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)

日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ) EA124GC-7B
通常単価(税別)
405円
税込単価
446円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・日本のねじに合わせるアダプターです。・ねじサイズ…メス:3/4"BSP、オス:3/4"N...

詳細を確認

型番:

EA124GC-7B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA124GC-7Bの仕様・寸法情報

材質詳細
ABS
ねじサイズ
メス:3/4”BSP、オス:3/4”NH

型番リスト

表示件数
型番
EA124GC-7B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405円
( 446円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・日本のねじに合わせるアダプターです。
・ねじサイズ…メス:3/4"BSP、オス:3/4"NH
・材質…ABS
・JAN:4548745494761

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)の型番EA124GC-7Bのページです。 型番EA124GC-7Bに関する仕様情報を記載しております。
日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)
3/4"NH 雄ASH ホース口金
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH 雌ASH ホース口金
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格405円1,000円 -598円624円1,059円712円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ABS真鍮ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂真鍮
ねじサイズメス:3/4”BSP、オス:3/4”NH3/4”NHオス3/4”NHメス3/4”NHオス3/4”NH3/4”NHメス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました