ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ねじ変換コネクター

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:3日目

・EA124GC-41のみスイベル式・配管とホースをつなぐ為のコネクター

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

ねじサイズ

最小発注数量
-
NPT1/2”×3/4”NH
1個
-
オス3/4”NH×メスNPT1/2”
1個
-
3/4”NH×1/2”NPT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
3日目
1,354円
( 1,489円 )
3日目
1,354円
( 1,489円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・EA124GC-41のみスイベル式
・配管とホースをつなぐ為のコネクター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ変換コネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ変換コネクター
日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)
プレッシャーホース(PVC耐油)
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
スプレーノズル
12/20mm ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,354円405円4,742円 -598円928円2,080円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目3日目
材質詳細真鍮ABSPVC、ポリエステル糸ポリマー樹脂ABS・亜鉛ダイカストポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト