ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(45ⅹ41mm)

型番:

EA124GC-32F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA124GC-32Fの仕様・寸法情報

材質詳細
真鍮
詳細1
ゴム・プラスチックホース用
詳細2
ビスはステンレス製
サイズ
45×41mm
ねじサイズ
3/4”NHメス
適合ホース内径
5/8”・3/4”用

型番リスト

表示件数
型番
EA124GC-32F

材質詳細

ねじサイズ

適合ホース内径

最小発注数量
真鍮
3/4”NHメス
5/8”・3/4”用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079円
( 2,287円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(45ⅹ41mm)の型番EA124GC-32Fのページです。 型番EA124GC-32Fに関する仕様情報を記載しております。
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(45ⅹ41mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(45ⅹ41mm)
ピストルグリップノズル
スプレーノズル[7パターン]
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH クイックコネクターセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,079円1,287円 -1,287円 -1,972円1,059円1,387円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1ゴム・プラスチックホース用水量調節可能連続噴射クリップ付---
詳細2ビスはステンレス製連続噴射クリップ付ポリマー製---
サイズ45×41mm--44×41mm雌ねじプラグ:39×32mm、雄ねじカプラー:55×38mm雄ねじプラグ:42×32mm×2個、バルブ付カプラー:65×38mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました