ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) EA124GC-31F
通常単価(税別)
1,972円
税込単価
2,169円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…44×41mm・適合ホース内径…5/8"・3/4"・ねじサイズ…3/4"NHオス...

詳細を確認

型番:

EA124GC-31F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA124GC-31Fの仕様・寸法情報

材質詳細
真鍮
サイズ
44×41mm
ねじサイズ
3/4”NHオス
適合ホース内径
5/8”・3/4”

型番リスト

表示件数
型番
EA124GC-31F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972円
( 2,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…44×41mm
・適合ホース内径…5/8"・3/4"
・ねじサイズ…3/4"NHオス
・ゴム・プラスチックホース用
・ビスはステンレス製
・材質…真鍮
・JAN:4548745027464

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)の型番EA124GC-31Fのページです。 型番EA124GC-31Fに関する仕様情報を記載しております。
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH ストップ バルブ
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,972円1,059円1,387円540円624円598円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細真鍮ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂
サイズ44×41mm雌ねじプラグ:39×32mm、雄ねじカプラー:55×38mm雄ねじプラグ:42×32mm×2個、バルブ付カプラー:65×38mm45×75mmφ32×42mm32×39mm
ねじサイズ3/4”NHオス3/4”NH3/4”NH3/4”NHオス、メス3/4”NHオス3/4”NHメス
適合ホース内径5/8”・3/4”-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました