17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

3/4"NH 雄ASH ホース口金

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タケノコ径

最小発注数量
13mm
1個
15mm
1個
19mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026円
( 1,129円 )
3日目
1,000円
( 1,100円 )
3日目
1,000円
( 1,100円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"NH 雄ASH ホース口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"NH 雄ASH ホース口金
3/4"NH 雌ASH ホース口金
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
3/4"NH ストップ バルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,000円-712円 -1,059円1,387円1,972円540円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細真鍮真鍮ポリマー樹脂ポリマー樹脂真鍮ポリマー樹脂
ねじサイズ3/4”NHオス3/4”NHメス3/4”NH3/4”NH3/4”NHオス3/4”NHオス、メス
ねじ雄ねじ雌ねじ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト