ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)【2個入り】

型番:

EA124GC-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA124GC-1Aの仕様・寸法情報

材質詳細
ポリマー樹脂
サイズ
φ32×42mm
ねじサイズ
3/4”NHオス
耐圧
60psi

型番リスト

表示件数
型番
EA124GC-1A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径32×42mm
・ねじサイズ…3/4"NHオス
・材質…ポリマー樹脂
・スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
・JAN:4518340442894

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)の型番EA124GC-1Aのページです。 型番EA124GC-1Aに関する仕様情報を記載しております。
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH ストップ バルブ
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格624円598円1,059円1,387円540円1,972円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂真鍮
サイズφ32×42mm32×39mm雌ねじプラグ:39×32mm、雄ねじカプラー:55×38mm雄ねじプラグ:42×32mm×2個、バルブ付カプラー:65×38mm45×75mm44×41mm
ねじサイズ3/4”NHオス3/4”NHメス3/4”NH3/4”NH3/4”NHオス、メス3/4”NHオス
耐圧60psi-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました