ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホースカプラー用フィルター(3個)【3個入り】

型番:

EA124GC-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

EA124GC-12の仕様・寸法情報

入数
3個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124GC-12
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ギルモア製の全てのホースカプラーに合います。
・入数…3個
・JAN:4548745312157

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースカプラー用フィルター(3個)の型番EA124GC-12のページです。 型番EA124GC-12に関する仕様情報を記載しております。
ホースカプラー用フィルター(3個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースカプラー用フィルター(3個)
3/4"NH コネクターキャップ(2個)
[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット
パッキンセット
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格690円468円797円565円624円598円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数3個2個3個10個--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました