17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

真鍮カプラーセット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質詳細

サイズ

ねじサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
-
φ29×50mm
3/4”NH
セット
1個
真鍮
φ40×30(H)mm
3/4”NHメス
カプラーのみ
1個
真鍮
φ36×36(H)mm
3/4”NHオス
プラグのみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,173円
( 3,490円 )
3日目
2,693円
( 2,962円 )
3日目
1,477円
( 1,625円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ホース先端部に取付けることで、スプレーノズルなどの脱着が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真鍮カプラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮カプラーセット
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)
脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A
タイパワーホース WS型
ソフトニューフレックス ワンタッチジョイントセット品
メーカーエスコエスコクラレプラスチックスクラレプラスチックスタイガースポリマー八興
通常価格1,477円-1,972円---10,477円 -
通常出荷日3日目3日目5日目5日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト