17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/4"NH クイックコネクターセット EA124GB-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3/4"NH クイックコネクターセット

販売終了

型番

EA124GB-1A

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…雌ねじプラグ:39×32mm、
雄ねじカプラー:55×38mm
・材質…ポリマー樹脂
・ねじサイズ…3/4"NH
・重量…50g
・ホースとスプリンクラー、ノズル等に取り付けることで脱着が容易になります。
・JAN:4548745525823

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
ポリマー樹脂
サイズ
雌ねじプラグ:39×32mm、雄ねじカプラー:55×38mm
ねじサイズ
3/4”NH
重量
50g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト