ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

260×140mm ホースハンガー(アルミ製)

通常単価(税別)
2,917円
税込単価
3,209円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ホース巻取長さ…内径15mm×約30m・材質…アルミニウム・サイズ…260(W)×140...

詳細を確認

型番:

EA124E-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA124E-1の仕様・寸法情報

材質詳細
アルミニウム
サイズ
260(W)×140(D)×130(H)mm
ホース巻取長さ
内径15mm×約30m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124E-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,917円
( 3,209円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース巻取長さ…内径15mm×約30m
・材質…アルミニウム
・サイズ…260(W)×140(D)×130(H)mm
・壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい
・JAN:4518340219342

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

260×140mm ホースハンガー(アルミ製)の型番EA124E-1のページです。 型番EA124E-1に関する仕様情報を記載しております。
260×140mm ホースハンガー(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
260×140mm ホースハンガー(アルミ製)
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
3/4"NH クイックコネクターセット
3/4"NH ストップ バルブ
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,917円1,972円624円1,059円540円598円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質詳細アルミニウム真鍮ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂ポリマー樹脂
サイズ260(W)×140(D)×130(H)mm44×41mmφ32×42mm雌ねじプラグ:39×32mm、雄ねじカプラー:55×38mm45×75mm32×39mm
ホース巻取長さ内径15mm×約30m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました