17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

12/20mm ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース全長

最小発注数量
5m
1個
10m
1個
20m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080円
( 2,288円 )
3日目
2,568円
( 2,825円 )
3日目
3,770円
( 4,147円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです
・スプレーパターン…4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
・狭い庭やベランダでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12/20mm ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12/20mm ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
15/20mm ウォーターホース(糸入り)
万能口金(ホースカプラー付)
内径12-15mm ホースカプラー
12/16mm ウォーターホース(スパイラル)
50m ウォーターホース(糸入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,080円-975円 -1,248円748円3,360円17,112円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目1日目
材質詳細ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ABS樹脂、ポリアセタール他ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタールPU-
適合蛇口外径14~18mm-----
ホース内径12mm15mm12~15mm---
ホース外径17mm20mm----
スプレーパターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト