17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高性能多軸カウンター PMED-S4型 PMED-S4-3-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高性能多軸カウンター PMED-S4型

販売終了

型番

PMED-S4-3-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

XYZの複数軸の動作回数を測定できるカウンターです。
操作盤がついた高機能タイプです。

【特長】
・LED表示器、高輝型
・CNCマシンセンタ、ガントリマシンセンタ、フライス盤、ドリル盤等に好適
・運用及び装着が容易

指定中の仕様・寸法情報

種類
S4型カウンター
使用温度(℃)
0~50
保存温度(℃)
-5~70
保護等級
IP43
入力信号
5V/TTL
表示
8桁LCD表示器
分解能
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50
周波数(MHz)
<2
入力電源(V)
AC 90~240
カウンター
3軸
インターフェース
RS-232
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト