17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高性能1軸カウンター PMED-H1-1型 PMED-H1-1-00-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高性能1軸カウンター PMED-H1-1型

販売終了

型番

PMED-H1-1-00-0

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

1軸の動作回数を測定できるカウンターです。

【特長】
・LED表示器、高輝型。
・他のデジタル光学式エンコーダでも使用可能。
・多種出力インタフェースからなる。
・切断機及び木材加工機に最適。
・コンパクト設計で装着容易。

指定中の仕様・寸法情報

種類
H1型カウンター
使用温度(℃)
0~50
保存温度(℃)
-5~70
保護等級
IP43
入力信号
【アナログ】SIN/COS 1Vp-p(速度:2m/s・2kHz) 【デジタル】5V RS422/TTL(速度:2m/s・0.5MHz)
表示
8桁LCD表示器
分解能
1・2・5・10μm
入力電源(V)
DC 5V±5% 1A(AC100~240V/ DC 5V)
カウンター
1軸
インターフェース
なし
適応エンコーダ
デジタル及び1mmアナログ位置エンコーダ両用
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト