17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

磁気エンコーダヘッド-E型 PMシリーズ PM-A-03-6A-E-00

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

磁気エンコーダヘッド-E型 PMシリーズ

販売終了

型番

PM-A-03-6A-E-00

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

E字型の磁気エンコーダヘッドです。
ハイウィン製磁気スケールに使用可能です。

【特長】
・アナログ信号出力。
・省スペースタイプ。
・IP67クラスまでの防塵及び防水。

指定中の仕様・寸法情報

種類
磁気エンコーダヘッド E型
磁気ピッチ(mm)
5
ケーブル長さ(m)
3
使用温度(℃)
0~50
保存温度(℃)
-5~70
保護等級
IP67
コネクタ形式
D-sub VGA 15 Pin
出力信号
アナログ Sin/Cos 50mVp-p
分解能
5mm
繰返し位置決め精度(μm)
±10
運用速度(m/sec)
~10
入力電源(V)
3.3DC±5%

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト