メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズ

通常単価(税別)
108,429
税込単価
119,272
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型の磁気エンコーダヘッドです。ハイウィン製磁気スケールに使用可能です。【特長】・小型。・デジタル信号...

詳細を確認
  • 本シリーズについて、弊社では一部商品のみを取り扱っております。
    メーカーカタログに掲載がある場合でも、弊社お取り扱いがない場合もございますのでご了承ください。

型番:

PM-B-03-6D-T-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-B-03-6D-T-10の仕様・寸法情報

種類
磁気エンコーダヘッド 小型
磁気ピッチ(mm)
1
ケーブル長さ(m)
3
使用温度(℃)
0~50
保存温度(℃)
-5~70
保護等級
IP67
コネクタ形式
D-sub VGA 15 Pin
出力信号
デジタル 5V RS422/TTL
分解能
1μm
繰返し位置決め精度(μm)
±2
レファレンス信号(mm/パレス)
1
運用速度(m/sec)
~5
入力電源(V)
5DC±5%
適用
標準

商品情報

外形図

磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズ 外形図

製品仕様

信号分解能アナログ:1mm
デジタル:1μm
繰返し位置決め精度アナログ:±3μm
デジタル:±2μm
レファレンス信号1mm/パルス
出力信号アナログ:Sin/Cos 1Vp-p
デジタル:5V RS422/TTL
最大速度アナログ:10m/s
デジタル:5m/s
入力電源5VDC±5%
使用温度0~+50℃
保存温度-5~+70℃
保護等級IP67

型番リスト

表示件数
型番
PM-B-03-6D-T-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,429
( 119,272 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型の磁気エンコーダヘッドです。
ハイウィン製磁気スケールに使用可能です。

【特長】
・小型。
・デジタル信号出力。
・シンプル設計で取り付け容易。
・他社エンコーダと取り付け穴が同じで互換性あり。

ご注意

  • 本シリーズについて、弊社では一部商品のみを取り扱っております。
    メーカーカタログに掲載がある場合でも、弊社お取り扱いがない場合もございますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズの型番PM-B-03-6D-T-10のページです。 型番PM-B-03-6D-T-10に関する仕様情報を記載しております。
磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁気エンコーダヘッド-小型 PMシリーズ
高精度磁気スケール PSシリーズ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
リニヤスケール(標準タイプ)
スケールユニット GB-ERシリーズ
リニヤスケール(スリムタイプ)
メーカーHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)ミスミミツトヨマグネスケールミツトヨ
通常価格108,42920,000-86,072 -99,450 -94,226 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類磁気エンコーダヘッド 小型磁気スケール----
磁気ピッチ(mm)1-----
ケーブル長さ(m)3-----
使用温度(℃)0~500~50----
保存温度(℃)-5~70-5~70----

リニアエンコーダ・リニアスケールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト