メカニカル部品技術窓口
高精度の磁気スケールです。5mm精度はPS-Aタイプ、1mm精度はPS-Bタイプをラインナップ。【特長...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | PS-A-1000 | PS-B-1000 |
|---|---|---|
| 精度 | ±(80μm+15μm/m×L) L:長さ(単位:m) | ±20μm/m |
| 磁極ピッチ | 5mm | 1mm |
| 幅 | 10mm(+0.2mm~0mm) | 10mm(+0.2mm~0mm) |
| 厚み | 1.9mm(±0.1mm) | 1.9mm(±0.1mm) |
| 線熱膨張係数 | (11±1)×10-6m/K | (11±1)×10-6m/K |
| 使用温度 | 0℃ to 50℃ | 0℃ to 50℃ |
| 保存温度 | -5℃ to 70℃ | -5℃ to 70℃ |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
高精度の磁気スケールです。
5mm精度はPS-Aタイプ、1mm精度はPS-Bタイプをラインナップ。
【特長】
・異なる精度要求に応えるため、種々の形式のエンコーダヘッドに対応できるようにしています。
・磁気スケールは、油、水、ほこりなどの悪環境の中でも精度を維持し、フィードバック信号を生成することが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

エー・アンド・デイ
超小型・圧縮型ボタンロードセル LCC21シリーズ
0通常価格(税別):27,095円

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

オムロン
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
3通常価格(税別):7,019円~

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~

オプテックス・エフエー
コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ
5通常価格(税別):63,148円~