17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPクラフトフィルム

通常単価(税別)
595円
税込単価
655円
通常出荷日:6日目

薄いため、巻いて色コントロールが可能なPPクラフトフイルム。【特長】・溶着してクリアファイル等作成可能...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PPクラフトフィルムの詳細

PF-11-0.2 商品イメージ

PF-11-0.2 商品イメージ

PF-12-0.2 商品イメージ

PF-12-0.2 商品イメージ

PF-13-0.2 商品イメージ

PF-13-0.2 商品イメージ

PF-14-0.2 商品イメージ

PF-14-0.2 商品イメージ

PF-15-0.2 商品イメージ

PF-15-0.2 商品イメージ

PF-16-0.2 商品イメージ

PF-16-0.2 商品イメージ

PPクラフトフィルムの特長

使用可能な工具

使用可能な工具

  • ※ 注意事項:接着は市販のPP専用接着剤で行ってください。
  • 折り曲げ、反復に強い
  • 水、薬品に強い
  • 熱に強い
  • 電気絶縁性が良い

主な用途

  • 仕切りファイル、
  • インデックスなど各種事務用品
  • メガホン
  • かばん
  • 作業台のトップシートなど

ポリカ中空ボード ブラインドカーボの仕様

  • 厚み:0.2mm
  • サイズ:460×650mm
  • 色:6色

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

最小発注数量
素材色
4953463172110
1個
赤/ピンク/オレンジ系
4953463172127
1個
黄土色・黄系
4953463172141
1個
緑色系
4953463172158
1個
赤/ピンク/オレンジ系
4953463172165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595円
( 655円 )
6日目
595円
( 655円 )
6日目
595円
( 655円 )
6日目
595円
( 655円 )
6日目
595円
( 655円 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄いため、巻いて色コントロールが可能なPPクラフトフイルム。
【特長】
・溶着してクリアファイル等作成可能。
・柔軟性があり、水や薬品に強い。
・繰り返し曲げ/反復曲げに強い。
【用途】
・クリアファイル/書類ケースに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPクラフトフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q照明器具のカバーに使用できますか?
A
照明に巻いてスタンドカバーを作成できますが、必ず空気を逃す隙間が必要です。また蛍光灯など、紫外線により色が変色する場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPクラフトフィルム
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
樹脂板材 アクリル板 透明
ガス抜きプラス
メーカーアクリサンデーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格595円17,624円18,675円19,418円18,108円1,047円
通常出荷日6日目10日目10日目10日目9日目4日目
商品タイプ素材シートシートシート素材その他
材質【樹脂】抗菌PP(ポリプロピレン)【樹脂】ポリエステル【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ポリエステル【樹脂】アクリル【その他】その他
幅(mm)46010001000500300160
長さ(mm)65020000112010000100072
厚さ(mm)0.20.10.050.051023
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト