17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ドレインパイプ(後付型) SK-DP

ドレインパイプ(後付型) SK-DP
通常単価(税別)
3,8825,286
税込単価
4,2705,815
通常出荷日:15日目

後付型のドレインパイプ【特長】・ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ドレインパイプ(後付型)SK-DPの仕様

製品イメージ

製品イメージ

仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上
abL
SK-DP-1A後付型本体:アルミ押出型材
止め金具:ステンレスSUS304
5.8651,700アルマイト処理シルバー
SK-DP-2A5.8652,800

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

JANコード

最小発注数量
1700
4549396447670
1個
2800
4549396447694
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,882
( 4,270 )
15日目
5,286
( 5,815 )
15日目

詳細情報

基本情報

後付型のドレインパイプ
【特長】
・ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
【用途】
・アルミ製のドレインパイプとして利用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドレインパイプ(後付型) SK-DPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレインパイプ(後付型) SK-DP
ドレインパイプ(埋込型) SK-DP
BL補助手摺L型
BL補助手摺
窓手摺(内部用) SK-6088A型
ハンガーパイプソケット SK-HS-1S・SK-HS-2S
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格3,882-6,472 -12,8376,816 -5,617 -563 -
通常出荷日15日目8日目8日目11日目8日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー
仕様後付型埋込型L型握りバー握りバー内部用リブ付ソケット式
材質本体:アルミ押出型材/止め金具:ステンレス(SUS304)本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカストアルミ亜鉛ダイカスト
仕上げアルマイト処理アルマイト処理手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装パイプ:アルマイト処理/取付金具:焼付塗装クロームメッキ
シルバーシルバー支持具:ブロンズ支持具:ブロンズ--

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト