17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

窓手摺 SK-6075A

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

窓手摺 SK-6075Aの仕様

製品イメージ(SK-6075A-1)

製品イメージ(SK-6075A-1)

寸法図表

(単位:mm)

寸法図

寸法図

商品記号材質寸法仕上色
HW
SK-6075A-1アルミ9001,460アルマイト処理シルバー又はブロンズ
SK-6075A-21,760
SK-6075A-31,960

型番リスト

表示件数

寸法W

(mm)

JANコード

最小発注数量
-
-
1個
-
-
1個
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,340円
( 43,274円 )
14日目
44,442円
( 48,886円 )
14日目
46,993円
( 51,692円 )
14日目

詳細情報

基本情報

3種類の寸法から選べる窓手摺。
【特長】
・色:シルバー/ブロンズ。
・仕上:アルマイト処理。
・材質:アルミ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

窓手摺 SK-6075Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓手摺 SK-6075A
窓手摺(内部用) SK-6076A
BL補助手摺L型
BL補助手摺
ドレインパイプ(後付型) SK-DP
ドレインパイプ(埋込型) SK-DP
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格39,340円-37,601円 -12,837円6,816円 -3,882円 -6,472円 -
通常出荷日14日目14日目8日目11日目15日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質アルミアルミ手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト本体:アルミ押出型材/止め金具:ステンレス(SUS304)本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム
仕上げアルマイト処理アルマイト処理手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理アルマイト処理
色ブロンズブロンズ支持具:ブロンズ支持具:ブロンズシルバーシルバー
寸法H(mm)900600700---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト