17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

BL補助手摺

BL補助手摺
通常単価(税別)
6,816円~8,174円
税込単価
7,498円~8,991円
通常出荷日:11日目

BL補助手摺【特長】・4種類の長さがあります。【用途】・動作補助手摺は、トイレ、玄関、階段など多用途に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

BL補助手摺の仕様

SK-BF-T40 イメージ

SK-BF-T40 イメージ

SK-BF-T60 イメージ

SK-BF-T60 イメージ

BL補助手摺の寸法

 

(単位:mm)

 

BL補助手摺の寸法図

BL補助手摺の寸法図

商品記号仕様材質仕上・色外径RWD
SK-BF-T35握りバー手摺:タモ集成材
支持具:亜鉛ダイカスト
手摺:抗菌ウレタン塗装
支持具:ブロンズ
アクリル樹脂焼付塗装
φ35(直径35mm)60R35060
SK-BF-T40400
SK-BF-T45450
SK-BF-T60600

型番リスト

表示件数

寸法W

(mm)

JANコード

最小発注数量
350
4549396439361
1個
400
4549396439378
1個
450
4549396439385
1個
600
4549396439392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,816円
( 7,498円 )
11日目
7,408円
( 8,149円 )
11日目
7,829円
( 8,612円 )
11日目
8,174円
( 8,991円 )
11日目

詳細情報

基本情報

BL補助手摺
【特長】
・4種類の長さがあります。
【用途】
・動作補助手摺は、トイレ、玄関、階段など多用途にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BL補助手摺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BL補助手摺
BL補助手摺L型
ドレインパイプ(後付型) SK-DP
ドレインパイプ(埋込型) SK-DP
窓手摺 SK-6075A
窓手摺(内部用) SK-6076A
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格6,816円-12,837円3,882円 -6,472円 -39,340円 -37,601円 -
通常出荷日11日目8日目15日目8日目14日目14日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
仕様握りバーL型握りバー後付型埋込型--
材質手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト本体:アルミ押出型材/止め金具:ステンレス(SUS304)本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴムアルミアルミ
仕上げ手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
色支持具:ブロンズ支持具:ブロンズシルバーシルバーブロンズブロンズ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト