17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 適用パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
通常単価(税別)
1,047円~1,277円
税込単価
1,152円~1,405円
通常出荷日:5日目

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)【特長】・25Φ(直径25mm)用/32Φ(直径32mm)用それぞ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)の仕様

SK-HSF-1(L) イメージ

SK-HSF-1(L) イメージ

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)の寸法

 

(単位:mm)

 

SK-HSF-1の寸法図

SK-HSF-1の寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法仕上
HWD
SK-HSF-1(M)回転式
止型
亜鉛ダイカストφ25(直径25mm)605726クロームメッキ
SK-HSF-1(L)805726
SK-HSF-2(M)φ32(直径32mm)68.564.528
SK-HSF-2(L)88.564.528

型番リスト

表示件数

寸法H

(mm)

寸法W

(mm)

寸法D

(mm)

適用パイプ径

(φ)

JANコード

最小発注数量
80
57
26
25
4549396438562
1個
60
57
26
25
4549396438579
1個
88.5
64.5
28
32
4549396438586
1個
68.5
64.5
28
32
4549396438593
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150円
( 1,265円 )
5日目
1,047円
( 1,152円 )
5日目
1,277円
( 1,405円 )
5日目
1,175円
( 1,293円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
【特長】
・25Φ(直径25mm)用/32Φ(直径32mm)用それぞれで2種類の長さがある。
【用途】
・ハンガーパイプ用のブラケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通)
BL補助手摺
ドレインパイプ(埋込型) SK-DP
ハンガーパイプソケット SK-HS-1S・SK-HS-2S
ドレインパイプ(後付型) SK-DP
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格1,047円-1,047円 -6,816円 -6,472円 -563円 -3,882円 -
通常出荷日5日目5日目〜11日目8日目5日目15日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
仕様回転式止型回転式貫通型握りバー埋込型ソケット式後付型
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴム亜鉛ダイカスト本体:アルミ押出型材/止め金具:ステンレス(SUS304)
仕上げクロームメッキクロームメッキ手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理クロームメッキアルマイト処理
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト