ファクトリーサプライ用品技術窓口


SK-HS-1S イメージ
(単位:mm)

SK-HS-1Sの寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 適用パイプ | 寸法 | 仕上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||||
| SK-HS-1S | ソケット式 | 亜鉛ダイカスト | φ25(直径25mm) | 19 | φ48(直径48mm) | φ28(直径28mm) | クロームメッキ |
| SK-HS-2S | φ32(直径32mm) | 22 | φ60(直径60mm) | φ35(直径35mm) | |||

杉田エース
パイプソケット

ハイロジック
パイプ部品 ステンソケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
ゲンコ
5通常価格(税別):550円~

杉田エース
プラチキャップ
5通常価格(税別):505円~

ハイロジック
パイプ部品 パイプキャップ
4.5通常価格(税別):563円~

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

杉田エース
丸パイプ用丸座キャップ
4通常価格(税別):937円~

杉田エース
エルボ回転止
3通常価格(税別):856円~

杉田エース
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
0通常価格(税別):1,351円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)
0通常価格(税別):15,607円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~