ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンガーパイプブラケット【特長】・丸型、半円型それぞれΦ25(直径25mm)用/Φ32(直径32mm)...
詳細を確認
SK-HS-1M イメージ

SK-HS-1D イメージ
(単位:mm)

ハンガーパイプブラケット SK-HSの寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 適用パイブ | 寸法 | 仕上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||||
| SK-HS-1M | 丸型ネジ込み式 | 亜鉛ダイカスト | φ25(直径25mm) | 22 | φ29.5(直径29.5mm) | - | クロームメッキ |
| SK-HS-2M | φ32(直径32mm) | 29.5 | φ37(直径37mm) | - | |||
| SK-HS-1D | D型蓋スライド式 | 亜鉛ダイカスト | φ25(直径25mm) | 28 | 29.5 | 32 | クロームメッキ |
| SK-HS-2D | φ32(直径32mm) | 28 | 35 | 38.5 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

SUGICO
18-8パイプソケット
0通常価格(税別):986円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~